Cilindro normalizado DSBG-160- -P-N3
2537196
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
160 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
12064 N
Carrera
1 mm - 2700 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados