Cilindro normalizado DSBG-250- -P-N3
2865145
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
250 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
29452 N
Carrera
1 mm - 2250 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados