Racor acodado con resalte LCN-M3-PK-3
30982
Código de barras / GTIN : 4052568022907
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior M3
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Diámetro nominal
2 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C