Válvula de antirretorno H-1/8-A/I
3324
Código de barras / GTIN : 4052568000387
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
función antirretorno
Conexión neumática 1
G1/8
Conexión neumática 2
G1/8
Presión de funcionamiento
0.4 bar - 8 bar
Material del cuerpo
Latón