Válvulas de palanca manual VHER-P-H-B43U-B-M5
3410684
Código de barras / GTIN : 4052568269531
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
4/3 vías a presión
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
260 l/min
Conexión neumática 1
M5
Conexión neumática de utilización
M5
Presión de funcionamiento
0 bar - 10 bar