Bobina magnética MSG-12DC-OD
34400
Código de barras / GTIN : 4052568067816
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Conector - Según EN 175301-803
Tipo de fijación
Hexágono exterior 1/8 - Clip de sujeción
Valores característicos de las bobinas
12 V DC: 11,7 W
Grado de protección
IP65