Bobina magnética MSW-42AC-OD
34403
Código de barras / GTIN : 4052568067847
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión eléctrica
Forma A - Conector - Según EN 175301-803
Tipo de fijación
Hexágono exterior 1/8 - Clip de sujeción
Valores característicos de las bobinas
42 V AC: 50 Hz, potencia de arranque 30 VA, potencia de retención 22 VA
Grado de protección
IP65