Bobina magnética MSFG-42-OD

34413

Código de barras / GTIN : 4052568067915

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión eléctrica
3 pines - Lengüetas del enchufe con esquema de conexiones según estándar de Festo para MSSD-F
Tipo de fijación
Con tuerca moleteada
Valores característicos de las bobinas
42 V DC: 5,5 W
Grado de protección
IP65