Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-G34-160-M1-H3B1T-50-16
3535643
Código de barras / GTIN : 4052568270261
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G3/4 según DIN ISO 228
Caudal Kv
6.7 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Diámetro nominal
16 mm