Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-H3ALT-80-16
3535824
Código de barras / GTIN : 4052568270360
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 1/2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
30.5 m³/h
Presión del medio
0 bar - 16 bar
Diámetro nominal
35 mm