Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3ALT-80-5
3536436
Código de barras / GTIN : 4052568270421
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
30 m³/h
Presión del medio
0 bar - 5 bar
Diámetro nominal
43 mm