Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-B-G34-180-M1-V4B2T-50-20

3538842

Código de barras / GTIN : 4052568270605

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G3/4 según DIN ISO 228
Caudal Kv
6.5 m³/h
Presión del medio
0 bar - 20 bar
Diámetro nominal
18 mm