Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-H3B1V-50-V

3539352

Código de barras / GTIN : 4052568270742

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 1/4 según DIN ISO 228
Caudal Kv
19 m³/h
Presión del medio
-0.9 bar - 0 bar
Diámetro nominal
29 mm