Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-B-N114-310-M1-V4B2T-50-7

3539818

Código de barras / GTIN : 4052568271008

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 1 1/4 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
10.7 m³/h
Presión del medio
0 bar - 7 bar
Diámetro nominal
31 mm