Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-M1-V4B2T-50-7

3539926

Código de barras / GTIN : 4052568271039

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G1 1/2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
25 m³/h
Presión del medio
0 bar - 7 bar
Diámetro nominal
35 mm