Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-N2-450-M1-V4B2T-50-4

3540143

Código de barras / GTIN : 4052568271091

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado 2 NPT conforme a ANSI/ASME B 1.20.1
Caudal Kv
34.5 m³/h
Presión del medio
0 bar - 4 bar
Diámetro nominal
45 mm