Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-B-G2-450-M1-V4B2T-50-3
3540146
Código de barras / GTIN : 4052568271121
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
19.5 m³/h
Presión del medio
0 bar - 3 bar
Diámetro nominal
45 mm