Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-G2-450-M1-V4ANT-80-12
3540276
Código de barras / GTIN : 4052568271183
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
43 m³/h
Presión del medio
0 bar - 12 bar
Diámetro nominal
45 mm