Válvula de asiento inclinado VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3ALV-80-V

3540796

Código de barras / GTIN : 4052568271237

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión del cable
Manguito roscado G2 según DIN ISO 228
Caudal Kv
40 m³/h
Presión del medio
-0.9 bar - 0 bar
Diámetro nominal
43 mm