Racor acodado con resalte LCNH-M5-PK-2
35982
Código de barras / GTIN : 4052568023300
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior M5
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm
Diámetro nominal
1.3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C