Racor acodado con resalte LCNH-1/4-PK-4

35988

Código de barras / GTIN : 4052568023362

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Diámetro nominal
2.9 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C