Cilindro normalizado DSBC-32-80-D3-PPVA-N3

3656518

Código de barras / GTIN : 4052568271886

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
483 N
Carrera
80 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados