Cilindro normalizado DSBC-32-160-D3-PPVA-N3
3656522
Código de barras / GTIN : 4052568271923
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
32 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
483 N
Carrera
160 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados