Cilindro normalizado DSBC-80-320-D3-PPVA-N3
3656646
Código de barras / GTIN : 4052568272128
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
80 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
3016 N
Carrera
320 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados