Cilindro normalizado DSBC-50-30-D3-PPVA-N3

3659469

Código de barras / GTIN : 4052568272807

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178 N
Carrera
30 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados