Cilindro normalizado DSBC-50-40-D3-PPSA-N3
3659494
Código de barras / GTIN : 4052568272975
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
50 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
1178 N
Carrera
40 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido