Racor de unión rápida ACK-3/8-PK-9

3710

Código de barras / GTIN : 4052568018573

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca interior G3/8
Conexión neumática 2
Para boquilla estriada diámetro interior 9 mm con tuerca
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C