Unión rápida acodada LCK-1/4-PK-4

4471

Código de barras / GTIN : 4052568018818

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G1/4
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm - Para boquilla estriada diámetro interior 4 mm con tuerca
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C