Unión rápida acodada LCK-3/8-PK-6
4473
Código de barras / GTIN : 4052568018825
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior G3/8
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm - Para boquilla estriada diámetro interior 6 mm con tuerca
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C