Válvula VOFC-L-M52-M-G14-F19A
4514926
Código de barras / GTIN : 4052568274818
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Función de la válvula
5/2 vías monoestable
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
1030 l/min
Conexión neumática 1
G1/4
Presión de funcionamiento
2.5 bar - 8 bar