Válvula VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R1-F10
4515019
Código de barras / GTIN : 4052568274917
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Función de la válvula
3/2 vías monoestable cerrada
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
493 l/min
Conexión neumática 1
G1/4
Presión de funcionamiento
0 bar - 10 bar