Unión rápida en T TCK-M5-PK-4

4563

Código de barras / GTIN : 4052568019068

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Rosca exterior M5
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm - Para boquilla estriada diámetro interior 4 mm con tuerca
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Material del cuerpo
Fundición inyectada de cinc