Adaptador NEFV-V12-M12W8-0.6-M12QG5

4787544

Código de barras / GTIN : 4052568275327

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Longitud del cable
0.623 m
Margen de tensiones de servicio DC
0 V - 30 V
Carga admisible de corriente a 40 °C
2 A
Grado de protección
IP65 - IP67