Racor de empalme RTU-PK-3/3

4805

Código de barras / GTIN : 4052568019174

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm
Conexión neumática 2
Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm
Diámetro nominal
2.5 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C