Cilindro compacto DPDM-Q-6-5-P-PA

4830974

Código de barras / GTIN : 4052568292737

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto - Tracción
Diámetro del émbolo
6 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
9 N
Carrera
5 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados