Cilindro compacto DPDM-10-5-S-PA

4832116

Código de barras / GTIN : 4052568292829

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Empujando - Simple efecto
Diámetro del émbolo
10 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
38 N
Carrera
5 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados