Cilindro compacto DPDM-Q-16-10-P-PA

4834381

Código de barras / GTIN : 4052568293260

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Simple efecto - Tracción
Diámetro del émbolo
16 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
93 N
Carrera
10 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados