Actuador lineal DLGF-G-40-500-PPSA
5074742
Código de barras / GTIN : 4052568419448
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza te órica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
500 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido
Detección de posición
Vía sensor de proximidad