Actuador lineal DLGF-G-20-400-PPSA
5074924
Código de barras / GTIN : 4052568419677
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Diámetro del émbolo
20 mm
Fuerza te órica con 6 bar, avance
188 N
Carrera
400 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido
Detección de posición
Vía sensor de proximidad