Cilindro redondo DSNU-S-8-15-P-A-MQ

5205898

Código de barras / GTIN : 4052568420253

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
8 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
30.2 N
Carrera
15 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados