Cilindro redondo DSNU-S-12-30-P-A-MQ

5211900

Código de barras / GTIN : 4052568420383

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
12 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
67.9 N
Carrera
30 mm
Amortiguación
Amortiguación por topes elásticos/placas en ambos lados