Cilindro redondo DSNU-S-25-150-PPS-A-MX
5228460
Código de barras / GTIN : 4052568421694
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
25 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
294.5 N
Carrera
150 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido