Cilindro redondo DSNU-40-150-PPV-A

5262708

Código de barras / GTIN : 4052568422325

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Modo de funcionamiento
Doble efecto
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
752.9 N
Carrera
150 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados