Tenga en cuenta lo siguiente: Existe un producto más reciente

Estos son más productos de la misma categoría: Cilindros neumáticos

Póngase en contacto con Festo si necesita ayuda.

Actuador lineal DGPL-40-250-PPV-A-B-KF

526665

Código de barras / GTIN : 4052568162467

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Diámetro del émbolo
40 mm
Fuerza teórica con 6 bar, avance
754 N
Carrera
250 mm
Amortiguación
Amortiguación neumática, regulable en ambos lados - Amortiguador, curva característica con inclinación leve
Detección de posición
Vía sensor de proximidad