Unidad de filtro y regulador MS4-LFR-1/8-D7-ERV-AS

529174

Código de barras / GTIN : 4052568163594

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
900 l/min
Margen de regulación de presión
0.5 bar - 12 bar
Grado de filtración
40 µm