Unidad de filtro y regulador MS6-LFR-3/8-D6-ERM-AS

529220

Código de barras / GTIN : 4052568163860

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
5700 l/min
Margen de regulación de presión
0.3 bar - 7 bar
Grado de filtración
40 µm