Filtro MS6-LF-1/4-CRM
529623
Código de barras / GTIN : 4052568085377
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G1/4
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
2000 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
0 bar - 20 bar
Grado de filtración
5 µm