Filtro MS6-LF-3/8-ERM
529647
Código de barras / GTIN : 4052568085407
El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Downloads
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
3800 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
0 bar - 20 bar
Grado de filtración
40 µm