Filtros MS6-LF-3/8-ERV

529649

Código de barras / GTIN : 4052568164119

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Conexión neumática 1
G3/8
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)
3800 l/min
Temperatura ambiente
-10 °C - 60 °C
Presión de funcionamiento
2 bar - 12 bar
Grado de filtración
40 µm