Válvula antirretorno pilotada HGL-1/4-B

530031

Código de barras / GTIN : 4052568006839

El Número Global de Artículos Comerciales (GTIN) es un número internacional y único para el etiquetado de productos.
Cargando...
Función de la válvula
Función antirretorno desbloqueable
Conexión neumática 1
G1/4
Conexión neumática 2
G1/4
Presión de funcionamiento
0.5 bar - 10 bar
Tipo de fijación
atornillable - Con rosca exterior